ZHCAAP3A January 2020 – July 2021 LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP
在寄存器 R0 中,FCAL_LPFD_ADJ 和 FCAL_HPFD_ADJ 分别用于在相位检测器频率 fPD 过低或过高时调整校准速度。
在大多数用例中,fPD 不会低于 10MHz,因此FCAL_LPFD_ADJ 基本用不上。
相反,如果 fPD 过高,则应适当设置 FCAL_HPFD_ADJ 以减慢校准速度。
图 2-6 FCAL_HPFD_ADJ = 0x0 (fPD ≤ 100MHz)
图 2-8 FCAL_HPFD_ADJ = 0x2 (150 < fPD ≤ 200MHz)
图 2-7 FCAL_HPFD_ADJ = 0x1 (100 < fPD ≤ 150MHz)
图 2-9 FCAL_HPFD_ADJ = 0x3 (fPD > 200MHz)状态机时钟频率在此处保持不变,但随着 FCAL_HPFD_ADJ 值的升高,校准速度会降低。