ZHCAAM0B March 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
使用片上 ADC 测量电池电压,误差主要来自两个方面:ADC 测量误差和 1.5V 基准电压误差。数据表分别列出了 ADC 测量误差和 1.5V 基准电压误差的校准公式。
但是,用于校准 1.5V 基准电压的校准系数仅在 1.5V 基准电压用作 ADC 基准时使用。当 1.5V 基准电压用作 ADC 输入通道时,此校准系数不再适用。由于采用 1.5V 基准电压,它会通过一个基准缓冲器,该缓冲器在 ADC 输入通道上不可用。在这种情况下,仅需校准 ADC 误差。
Equation3 显示了 ADC 的校准公式。

其中
不同系列的校准系数具有不同的内存地址,请参阅器件特定数据表,获取系数gain 和 ADCoffset 的内存地址。