ZHCAAM0B March 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
由于电池电压变化缓慢,电池电压采集间隔可以较长。在空闲时间,软件可使用 ADC 来获取其他模拟信号。测量其他信号时,ADC 可使用电池电压作为基准电压,比使用 1.5V 基准电压的测量范围更大。此外,可禁用 1.5V 基准电压以降低功耗。但是,使用电池电压作为基准的精度会低于使用 1.5V 基准电压。