ZHCAAM0B March   2018  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADC 低功耗采样软件设计
    1. 2.1 系统时钟源选择
    2. 2.2 ADC 时钟源选择
    3. 2.3 初始化未使用的 GPIO 引脚
  4. 3ADC 纠错和实验测试
    1. 3.1 误差校正
    2. 3.2 准确度测试
  5. 4ADC 时分复用功能实现额外的通道采集
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

准确度测试

表 3-1 列出了使用片上 10 位 ADC 检测电源电压的测试数据。

表 3-1 使用 10 位 ADC 检测电源电压的测试数据
电源 (V) (1) ADC 原始数据 未校准 (V) 校准后 (V) 误差(校准后)
2.562 597 2.570 2.569 0.27%
2.812 544 2.820 2.819 0.24%
3.327 461 3.328 3.327 0%
实验条件:
  1. 测试硬件为 MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件
  2. Factorgain = 0x8011,ADCoffset = 0
  3. 室温