ZHCAAM0B March   2018  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADC 低功耗采样软件设计
    1. 2.1 系统时钟源选择
    2. 2.2 ADC 时钟源选择
    3. 2.3 初始化未使用的 GPIO 引脚
  4. 3ADC 纠错和实验测试
    1. 3.1 误差校正
    2. 3.2 准确度测试
  5. 4ADC 时分复用功能实现额外的通道采集
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

初始化未使用的 GPIO 引脚

用户可通过设置寄存器 PxREN 中的相应位来启用片上的上拉或下拉电阻,避免引脚电平浮动。表 2-3 列出了这两个用例的功耗对比数据:

表 2-3 GPIO 引脚初始化配置功耗对比
未使用的 GPIO (1)未配置下拉
采样频率 (Hz)11
功耗 (µA)4001.2
实验条件:
  1. 器件在 1MHz 下使用自由运行 MCLK
  2. 测试硬件为 MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件
  3. XT1CLK 作为时钟源
  4. LPM3 低功耗模式
  5. ADC 采样保持时间为 8 个 ADCCLK 周期
  6. ADC 时钟源为 SMCLK