ZHCAAM0B March 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
本文档列出了影响 MSP430FR4xx/FR2xx 器件(具有 10 位 ADC)中片上 ADC 采样解决方案功耗的主要因素,并提供了不同配置下的功耗结果。本示例使用 1.5V 内部基准电压。由于 ADC 触发信号不会自动停止或启动 1.5V 内部基准电压,软件可启用 1.5V REF 并等待大约 30µs,然后在 RTC 中断过程中触发 ADC。软件也可在 ADC 转换就绪中断过程中停止基准电压。以下测试基于这种方式。开发人员可选择始终启用内部基准,但会造成更高的功耗。
某些 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 器件配有一个 12 位 ADC,其内部基准电压可在 ADC 转换时自动打开和关闭。除了这个例外,对这些器件执行电池电压测量与带 10 位 ADC 的器件相类似;但是,执行细节不属于本文档探讨的范围。