ZHCAAM0B March 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
有两个主要的 MSP430 系统时钟源可用:内部 32kHz 低频 REFOCLK 和外部晶振 XT1CLK。表 2-1 对比了使用这些时钟源的系统时钟 DCOCLK 和 ACLK 的功耗。使用外部 XT1CLK 作为系统时钟源现实了出色的功耗。
| 时钟源 (1) | REFOCLK | XT1CLK |
|---|---|---|
| 采样频率 (Hz) | 1 | 1 |
| 功耗 (µA) | 19 | 1.2 |