ZHCAAM0B March 2018 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
MSP430 FRAM MCU 中的 10 位 ADC 时钟源选项包括 MODCLK、ACLK 和 SMCLK。在 LPM3 中,MODCLK 和 SMCLK 默认禁用。ADC 转换启动信号可将其启用,并在 ADC 转换完成后再次自动将其禁用。为了突出不同时钟源之间的功耗差异,采样率设为 100Hz。
| ADC 时钟源(1) | MODCLK (5MHz) | ACLK (32kHz) | SMCLK (5MHz) |
|---|---|---|---|
| 采样频率 (Hz) | 100 | 100 | 100 |
| 功耗 (mA) | 0.131 | 0.184 | 0.026 |