ZHCAAG5A April   2019  – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 超级帧要求
    1. 2.1 左/右 3D 格式
    2. 2.2 交替行 3D 格式
    3. 2.3 交替像素 3D 格式
  4. 3 监视视频处理状态
    1. 3.1 VIDEO_3D_STS 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
  5. 4 分离超级帧
  6. 5 帧裁剪
    1. 5.1 裁剪控制寄存器
      1. 5.1.1 CROP_START_X0_CROP_START_X0_P1 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 0h]
      2. 5.1.2 CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 0h]
      3. 5.1.3 CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 0h]
      4. 5.1.4 CROP_STOP_X1_CROP_STOP_X1_P1 寄存器(地址 = 39h)[复位 = 0h]
      5. 5.1.5 CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ah)[复位 = 0h]
      6. 5.1.6 CROP_START_Y1_CROP_START_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Bh)[复位 = 0h]
      7. 5.1.7 CROP_STOP_Y0_CROP_STOP_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ch)[复位 = 0h]
      8. 5.1.8 CROP_STOP_Y1_CROP_STOP_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Dh)[复位 = 0h]
    2. 5.2 裁剪选项
  7. 6 分离器模式像素时钟
    1. 6.1 SPLIT_CLK_CTL0_SPLIT_CLK_CTL0_P1 寄存器(地址 = 3Eh)[复位 = 81h]
    2. 6.2 SPLIT_CLK_CTL1_SPLIT_CLK_CTL1_P1 寄存器(地址 = 3Fh)[复位 = 2h]
  8. 7 编程示例
  9. 8 总结
  10. 9 参考文献
  11. 10使用 DS90Ux941AS-Q1 处理中断
    1. 10.1 中断控制和状态(INTB 和 REM_INTB 引脚)
    2. 10.2 使用远程中断引脚 (REM_INTB) 在分离器模式下处理中断
    3. 10.3 REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]
  12. 11高速 GPIO 在分离器模式下运行
    1. 11.1 引言
    2. 11.2 高速控制配置
      1. 11.2.1 DES_CAP1 寄存器(地址 = 20h)
      2. 11.2.2 DES_CAP2 寄存器(地址 = 21h)
    3. 11.3 反向通道频率配置
    4. 11.4 分离器模式 GPIO
    5. 11.5 GPIO_0_Config 寄存器(地址 = Dh)[复位 = 20h]
    6. 11.6 GPIO_1_and_GPIO_2_Config 寄存器(地址 = Eh)[复位 = 0h]
    7. 11.7 GPIO_3_Config 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 0h]
  13.   修订历史记录

交替行 3D 格式

DS90Ux941AS-Q1 可将超级帧格式化为具有交替行、并与 HDMI 1.4b 规范中规定的交替行 3D 格式一致的双图像。DS90Ux941AS-Q1 可通过编程方式将交替行格式的视频重新格式化为具有交替像素的单图像,以便对超级帧进行分离。生成的超级帧具有一半的视频行数,但这些视频行具有两倍的长度。该超级帧可由 DS90Ux941AS-Q1 在 FPD-Link III 输出端进行分离,并将新帧发送到两个独立的解串器。

为确保正确运行,需要满足以下要求:

  • 图像必须具有相同的视频格式(行、像素、消隐间隔)
  • 使用的像素时钟必须是发送单图像所需频率的两倍。
  • 垂直消隐分量(前沿、同步周期、后沿)必须是单图像所需的视频行周期数的两倍。
  • 水平消隐周期必须与单图像所需的像素数相同。请注意,双图像中水平消隐所需的总时间是单图像的两倍,因为该水平消隐发生的次数是单图像中行数的两倍。
  • 所允许的最大行大小为 4095 像素(24 位)。
GUID-040B6EB7-868E-4E6B-9B0D-1DDB6F8D18C5-low.png图 2-2 HDMI 1.4b 交替行 3D 格式

设计人员可设置 BRIDGE_CTL 寄存器(寄存器 0x4F[4])中的 ALT_LINES_3D 寄存器位来启用交替行模式。

可在 VIDEO_3D_STS 寄存器(寄存器 0x58)中监视交替行视频处理状态。