ZHCAAG5A
April 2019 – October 2020
DS90UB941AS-Q1
,
DS90UH941AS-Q1
商标
1
引言
2
超级帧要求
2.1
左/右 3D 格式
2.2
交替行 3D 格式
2.3
交替像素 3D 格式
3
监视视频处理状态
3.1
VIDEO_3D_STS 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
4
分离超级帧
5
帧裁剪
5.1
裁剪控制寄存器
5.1.1
CROP_START_X0_CROP_START_X0_P1 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 0h]
5.1.2
CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 0h]
5.1.3
CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 0h]
5.1.4
CROP_STOP_X1_CROP_STOP_X1_P1 寄存器(地址 = 39h)[复位 = 0h]
5.1.5
CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ah)[复位 = 0h]
5.1.6
CROP_START_Y1_CROP_START_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Bh)[复位 = 0h]
5.1.7
CROP_STOP_Y0_CROP_STOP_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ch)[复位 = 0h]
5.1.8
CROP_STOP_Y1_CROP_STOP_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Dh)[复位 = 0h]
5.2
裁剪选项
6
分离器模式像素时钟
6.1
SPLIT_CLK_CTL0_SPLIT_CLK_CTL0_P1 寄存器(地址 = 3Eh)[复位 = 81h]
6.2
SPLIT_CLK_CTL1_SPLIT_CLK_CTL1_P1 寄存器(地址 = 3Fh)[复位 = 2h]
7
编程示例
8
总结
9
参考文献
10
使用 DS90Ux941AS-Q1 处理中断
10.1
中断控制和状态(INTB 和 REM_INTB 引脚)
10.2
使用远程中断引脚 (REM_INTB) 在分离器模式下处理中断
10.3
REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]
11
高速 GPIO 在分离器模式下运行
11.1
引言
11.2
高速控制配置
11.2.1
DES_CAP1 寄存器(地址 = 20h)
11.2.2
DES_CAP2 寄存器(地址 = 21h)
11.3
反向通道频率配置
11.4
分离器模式 GPIO
11.5
GPIO_0_Config 寄存器(地址 = Dh)[复位 = 20h]
11.6
GPIO_1_and_GPIO_2_Config 寄存器(地址 = Eh)[复位 = 0h]
11.7
GPIO_3_Config 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 0h]
修订历史记录
11
高速 GPIO 在分离器模式下运行