ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 5-3 中介绍了 CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CROP_STOP_X_7:0__CROP_STOP_X_P1_7:0 | R/W | 0h | 图像裁剪停止 X 位置(位 7:0)。 在分离器或独立 2:2 模式下,此字段可控制所选的 FPD-Link III 端口。 图像裁剪停止 X 位置指示在启用裁剪后要转发的最后一个像素的位置。停止 X 位置之后的像素不会被转发,替换为空白(DE 失效)。像素位置范围从 0 到 N-1,其中 N 是以像素为单位的行长度。 |