ZHCAAG5A April   2019  – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 超级帧要求
    1. 2.1 左/右 3D 格式
    2. 2.2 交替行 3D 格式
    3. 2.3 交替像素 3D 格式
  4. 3 监视视频处理状态
    1. 3.1 VIDEO_3D_STS 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
  5. 4 分离超级帧
  6. 5 帧裁剪
    1. 5.1 裁剪控制寄存器
      1. 5.1.1 CROP_START_X0_CROP_START_X0_P1 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 0h]
      2. 5.1.2 CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 0h]
      3. 5.1.3 CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 0h]
      4. 5.1.4 CROP_STOP_X1_CROP_STOP_X1_P1 寄存器(地址 = 39h)[复位 = 0h]
      5. 5.1.5 CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ah)[复位 = 0h]
      6. 5.1.6 CROP_START_Y1_CROP_START_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Bh)[复位 = 0h]
      7. 5.1.7 CROP_STOP_Y0_CROP_STOP_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ch)[复位 = 0h]
      8. 5.1.8 CROP_STOP_Y1_CROP_STOP_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Dh)[复位 = 0h]
    2. 5.2 裁剪选项
  7. 6 分离器模式像素时钟
    1. 6.1 SPLIT_CLK_CTL0_SPLIT_CLK_CTL0_P1 寄存器(地址 = 3Eh)[复位 = 81h]
    2. 6.2 SPLIT_CLK_CTL1_SPLIT_CLK_CTL1_P1 寄存器(地址 = 3Fh)[复位 = 2h]
  8. 7 编程示例
  9. 8 总结
  10. 9 参考文献
  11. 10使用 DS90Ux941AS-Q1 处理中断
    1. 10.1 中断控制和状态(INTB 和 REM_INTB 引脚)
    2. 10.2 使用远程中断引脚 (REM_INTB) 在分离器模式下处理中断
    3. 10.3 REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]
  12. 11高速 GPIO 在分离器模式下运行
    1. 11.1 引言
    2. 11.2 高速控制配置
      1. 11.2.1 DES_CAP1 寄存器(地址 = 20h)
      2. 11.2.2 DES_CAP2 寄存器(地址 = 21h)
    3. 11.3 反向通道频率配置
    4. 11.4 分离器模式 GPIO
    5. 11.5 GPIO_0_Config 寄存器(地址 = Dh)[复位 = 20h]
    6. 11.6 GPIO_1_and_GPIO_2_Config 寄存器(地址 = Eh)[复位 = 0h]
    7. 11.7 GPIO_3_Config 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 0h]
  13.   修订历史记录

交替像素 3D 格式

DS90Ux941AS-Q1 将超级帧格式化为具有交替像素的双图像,不需要对此图像格式进行任何特殊处理。该超级帧可由 DS90Ux941AS-Q1 分离,然后发送到两个独立的解串器。

为确保正确运行,需要满足以下要求:

  • 图像必须具有相同的视频格式(行、像素、消隐间隔)。
  • 使用的像素时钟必须是发送单图像所需频率的两倍。
  • 水平消隐分量(前沿、同步周期、后沿)必须是单图像所需的像素数的两倍。
  • 垂直消隐周期必须与单图像所需的数量相同。请注意,双图像中垂直消隐所需的总时间是单图像的两倍,因为该垂直消隐发生的次数是单图像中行数的两倍。
  • 所允许的最大行大小为 4095 像素(24 位)。
GUID-76A6D4C3-1D1E-463F-B8AE-96975D5B4C0D-low.png图 2-3 HDMI 1.4b 交替像素 3D 格式

交替像素模式是 DS90Ux941AS-Q1 的默认工作模式。

如果启用了分离器模式,有两个选项可正确地重新生成水平同步时序。优选的选项是使用 IMG_DELAY 的默认设置,并启用寄存器覆盖以使用 IMG_HSYNC_CTLx 寄存器覆盖每个端口的水平同步和水平后沿周期。前沿值可由行的总长度(活动行长度 + 水平后沿 + 水平同步)确定。第二个选项是允许自动生成水平同步时序,并将寄存器 0x34 0x35 中的 IMG_DELAY 值设置为大于 3D 图像的水平同步周期加上水平后沿周期(以像素为单位)。