ZHCAAG5A April   2019  – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 超级帧要求
    1. 2.1 左/右 3D 格式
    2. 2.2 交替行 3D 格式
    3. 2.3 交替像素 3D 格式
  4. 3 监视视频处理状态
    1. 3.1 VIDEO_3D_STS 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
  5. 4 分离超级帧
  6. 5 帧裁剪
    1. 5.1 裁剪控制寄存器
      1. 5.1.1 CROP_START_X0_CROP_START_X0_P1 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 0h]
      2. 5.1.2 CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 0h]
      3. 5.1.3 CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 0h]
      4. 5.1.4 CROP_STOP_X1_CROP_STOP_X1_P1 寄存器(地址 = 39h)[复位 = 0h]
      5. 5.1.5 CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ah)[复位 = 0h]
      6. 5.1.6 CROP_START_Y1_CROP_START_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Bh)[复位 = 0h]
      7. 5.1.7 CROP_STOP_Y0_CROP_STOP_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ch)[复位 = 0h]
      8. 5.1.8 CROP_STOP_Y1_CROP_STOP_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Dh)[复位 = 0h]
    2. 5.2 裁剪选项
  7. 6 分离器模式像素时钟
    1. 6.1 SPLIT_CLK_CTL0_SPLIT_CLK_CTL0_P1 寄存器(地址 = 3Eh)[复位 = 81h]
    2. 6.2 SPLIT_CLK_CTL1_SPLIT_CLK_CTL1_P1 寄存器(地址 = 3Fh)[复位 = 2h]
  8. 7 编程示例
  9. 8 总结
  10. 9 参考文献
  11. 10使用 DS90Ux941AS-Q1 处理中断
    1. 10.1 中断控制和状态(INTB 和 REM_INTB 引脚)
    2. 10.2 使用远程中断引脚 (REM_INTB) 在分离器模式下处理中断
    3. 10.3 REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]
  12. 11高速 GPIO 在分离器模式下运行
    1. 11.1 引言
    2. 11.2 高速控制配置
      1. 11.2.1 DES_CAP1 寄存器(地址 = 20h)
      2. 11.2.2 DES_CAP2 寄存器(地址 = 21h)
    3. 11.3 反向通道频率配置
    4. 11.4 分离器模式 GPIO
    5. 11.5 GPIO_0_Config 寄存器(地址 = Dh)[复位 = 20h]
    6. 11.6 GPIO_1_and_GPIO_2_Config 寄存器(地址 = Eh)[复位 = 0h]
    7. 11.7 GPIO_3_Config 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 0h]
  13.   修订历史记录

分离器模式 GPIO

每个 GPIO 或 DGPIO 都可配置为正向或反向。为了使 GPIO 正确运行,串行器和解串器都必须配置以确保正确运行。每个器件的寄存器文档中介绍了 GPIO 和 DGPIO 的配置。请参阅 GPIO 配置寄存器的说明。请注意,在反向通道、高速 GPIO 模式中,只有某些 DGPIO 引脚可用于仅在反向通道中发送一个或两个 GPIO 信号的选项。

在分离器模式下,GPIO 信号通过 DS90Ux941AS-Q1 FPD3 TX 端口 0,D_GPIO 信号通过 DS90Ux941AS-Q1 FPD3 TX 端口 1。图 11-1 所示为一种可能的设置。

GUID-F2A97B77-3D2B-47E8-8767-A00DD369E7A2-low.gif图 11-1 分离器模式 GPIO 方框图