为了配置高速控制通道模式,可使用 I2C 寄存器接口在解串器中设置以下寄存器控制值。只有在解串器检测到有效的接收器锁定条件(通过 LOCK 引脚或寄存器 0x0C 中的 LOCK 状态)后,才能启用 HSCC 模式。这样可确保串行器在启用高速模式之前已正确确定解串器功能。此外,如果接收器锁定状态丢失,必须禁用 HSCC 模式,直到有效的锁定条件恢复
HSCC 模式分为两个寄存器。前两位在表 11-2 中的 HSCC_MODE_2:1 字段下。位 0 在表 11-1 中的 HSCC_MODE_0 字段下。