ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
借助 DS90Ux941AS-Q1 分离器和裁剪功能,系统设计人员可使用具有成本效益的 IVI 系统,只需一个 AP 即可将内容传送到两个对称或非对称显示屏。一个应用处理器可接收两个视频帧并将它们合并为一个超级帧,还对视频数据进行必要的格式化,从而确保数据与 DS90Ux941AS-Q1 信号处理功能兼容(请参阅图 1-1)。DS90Ux941AS-Q1 会执行进一步的视频格式化并将超级帧分离为两个对称帧,然后将生成的帧转发到兼容的 FPD-Link III 解串器和所连接的显示屏。如有必要,DS90Ux941AS-Q1 还可在将生成的帧转发到解串器和非对称显示屏之前,裁剪其中一个或全部两个帧以形成非对称帧。
图 1-1 超级帧创建和分离系统方框图