ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
为了实现帧的非对称分离,可对生成的输出图像进行裁剪。输入视频要求与对称分离的要求相同。超级帧必须包含两个相同大小的图像。这些图像的水平和垂直尺寸都会被裁剪以生成更小的图像。请注意,时钟频率会保持在超级帧频率的一半。此外,水平和垂直消隐间隔会随着裁剪幅度的增加而增加。
图 5-1 所示为 DSI0(也可以是 DSI1)上的一个超级帧流输入,它被分离成了两个不同的视频分辨率。当接收到超级帧时,该超级帧会重新格式化为交替像素 3D 格式,然后再分离成两个图像。接下来会对生成的图像中的一个或两个图像执行裁剪功能以获得所需的分辨率,然后会将图像转发到兼容的解串器和所连接的显示屏。
图 5-1 非对称分离与裁剪工程师可对每个图像启用图像裁剪以处理不对称分离。若要裁剪每个图像,工程师必须在Topic Link Label5.1所述的寄存器中对水平和垂直尺寸进行编程。帧的原点始于活动视频的开头,如下面的图 5-2 所示。通常,对于非对称分离,活动视频的水平和垂直尺寸差异会被添加到较小视频的前沿。不过,在超级帧图像中,生成的图像会发生偏移,使得前沿和后沿具有不同的值。图 5-2 所示为生成的裁剪图像与消隐参数之间的关系。
图 5-2 裁剪示例