ZHCAAG5A April   2019  – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 超级帧要求
    1. 2.1 左/右 3D 格式
    2. 2.2 交替行 3D 格式
    3. 2.3 交替像素 3D 格式
  4. 3 监视视频处理状态
    1. 3.1 VIDEO_3D_STS 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
  5. 4 分离超级帧
  6. 5 帧裁剪
    1. 5.1 裁剪控制寄存器
      1. 5.1.1 CROP_START_X0_CROP_START_X0_P1 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 0h]
      2. 5.1.2 CROP_START_X1_CROP_START_X1_P1 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 0h]
      3. 5.1.3 CROP_STOP_X0_CROP_STOP_X0_P1 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 0h]
      4. 5.1.4 CROP_STOP_X1_CROP_STOP_X1_P1 寄存器(地址 = 39h)[复位 = 0h]
      5. 5.1.5 CROP_START_Y0_CROP_START_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ah)[复位 = 0h]
      6. 5.1.6 CROP_START_Y1_CROP_START_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Bh)[复位 = 0h]
      7. 5.1.7 CROP_STOP_Y0_CROP_STOP_Y0_P1 寄存器(地址 = 3Ch)[复位 = 0h]
      8. 5.1.8 CROP_STOP_Y1_CROP_STOP_Y1_P1 寄存器(地址 = 3Dh)[复位 = 0h]
    2. 5.2 裁剪选项
  7. 6 分离器模式像素时钟
    1. 6.1 SPLIT_CLK_CTL0_SPLIT_CLK_CTL0_P1 寄存器(地址 = 3Eh)[复位 = 81h]
    2. 6.2 SPLIT_CLK_CTL1_SPLIT_CLK_CTL1_P1 寄存器(地址 = 3Fh)[复位 = 2h]
  8. 7 编程示例
  9. 8 总结
  10. 9 参考文献
  11. 10使用 DS90Ux941AS-Q1 处理中断
    1. 10.1 中断控制和状态(INTB 和 REM_INTB 引脚)
    2. 10.2 使用远程中断引脚 (REM_INTB) 在分离器模式下处理中断
    3. 10.3 REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]
  12. 11高速 GPIO 在分离器模式下运行
    1. 11.1 引言
    2. 11.2 高速控制配置
      1. 11.2.1 DES_CAP1 寄存器(地址 = 20h)
      2. 11.2.2 DES_CAP2 寄存器(地址 = 21h)
    3. 11.3 反向通道频率配置
    4. 11.4 分离器模式 GPIO
    5. 11.5 GPIO_0_Config 寄存器(地址 = Dh)[复位 = 20h]
    6. 11.6 GPIO_1_and_GPIO_2_Config 寄存器(地址 = Eh)[复位 = 0h]
    7. 11.7 GPIO_3_Config 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 0h]
  13.   修订历史记录

REM_INTB_CTRL 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 0h]

表 10-1 中介绍了 REM_INTB_CTRL。

表 10-1 REM_INTB_CTRL 寄存器字段说明
位字段类型复位说明
7-4保留R0h保留
3-0REM_INTB_MODER/W0h允许选择不同的引脚来输出远程中断。如果有多个链路可用(不在双路 FPD-Link III 工作模式下),则 REM_INTB 通常是来自两个端口的组合中断。请参阅下面的选项 0001,了解在何种例外情况下允许来自两个端口的独立远程中断。
确定在哪个引脚上输出远程中断:
0000:未启用
0001:REM_INTB 指示端口 0 远程中断,INTB 表示端口 1 远程中断
0001x、01xx 保留
1000:GPIO0
1001:GPIO1
1010:GPIO2
1011:GPIO3
1100:D_GPIO1
1101:D_GPIO2
1110:D_GPIO3
1111:D_GPIO4