ZHCAAG5A April 2019 – October 2020 DS90UB941AS-Q1 , DS90UH941AS-Q1
表 11-1 中介绍了 DES_CAP1
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FREEZE_DES_CAP FREEZE_DES_CAP_1 | R | 0h | 如果设置了 PORT1_SEL,则该寄存器指示端口 1 功能 冻结解串器功能 防止通过双向控制通道自动加载解串器功能。这些功能被冻结后保持寄存器 0x20 和 0x21 中写入的值。 |
| 6 | HSCC_MODE_0 _HSCC_MODE_P1_0 | R/W | 0h | 高速控制通道位 0 3 位 HSCC 表示中的最低位。其他 2 位包含在解串器功能 2 中。一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE DES CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 5 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 4 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 3 | DUAL_LINK_CAP DUAL_LINK_CAP_1 | R/W | 0h | 双链路功能 指示解串器是否支持双链路工作模式。 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE DES CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 2 | DUAL_CHANNEL_CAP DUAL_CHANNEL_CAP_1 | R/W | 0h | 双通道 0/1 指示 在支持双链路的器件中,指示这是主通道还是辅助通道。 0:主通道(通道 0) 1:辅助通道(通道 1) 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE DES CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 1 | VID_24B_HD_AUD VID_24B_HD_AUD_P1 | R/W | 0h | 解串器同时支持 24 位视频和高清音频 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE DES CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |
| 0 | DES_CAP_FC_GPIO DES_CAP_FC_GPIO_P1 | R/W | 0h | 解串器支持正向通道帧中的 GPIO 一旦检测到 RX 锁定,双向控制通道便会自动配置该字段。软件可覆盖该值,但还必须设置 FREEZE DES CAP 位以防被双向控制通道覆盖。 |