ZHCAAA8F January   2019  – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通信协议
    1. 2.1 PROFINET
    2. 2.2 EtherCAT
    3. 2.3 以太网/IP
    4. 2.4 IO-Link
    5. 2.5 并行冗余协议 (PRP)
    6. 2.6 高可用性无缝冗余 (HSR)
    7. 2.7 OPC UA
    8. 2.8 Modbus TCP/IP
  6. 3Sitara 对第三方协议栈的支持
  7. 4修订历史记录

Modbus TCP/IP

最新的 IND-COMMS-SDK 通过 PRU-ICSS 为 AM64x、AM243x 和 AM261x 实现了 Modbus TCP/IP 支持。