ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保变送器转换到空闲状态后能够正常工作。
通过条件:在使用和不使用双绞线模型 (TPM) 的情况下,变送器 TP_IDL 脉冲都必须适合负载 1 和 2 的模板。负载 3 (100Ω) 测试是一项参考性测试,并且是可选的。
具体测试设置:验证测试装置连接。