ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保差分电压在指定范围内。
通过条件:对于 BASE-T,当使用 100Ω 电阻器进行端接时,峰值差分电压需要在 2.2V 至 2.8V 之间。对于 10BASE-Te,当使用 100Ω 电阻器进行端接时,峰值差分电压需要在 1.54V 至 1.96V 之间。
具体测试设置:验证测试装置连接。