ZHCAA97D May   2021  – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1标准和系统要求
    1. 1.1 标准
    2. 1.2 测试设备供应商
    3. 1.3 测试系统要求
    4. 1.4 软件设置和安装
  5. 2以太网物理层合规性测试
    1. 2.1 标准测试设置和过程
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 测试模式 1
        1. 2.2.1.1 模板
        2. 2.2.1.2 峰值电压
        3. 2.2.1.3 压降
      2. 2.2.2 测试模式 2
        1. 2.2.2.1 未过滤主模式抖动
      3. 2.2.3 测试模式 4
        1. 2.2.3.1 失真
        2. 2.2.3.2 共模电压
        3. 2.2.3.3 回波损耗
        4. 2.2.3.4 共模噪声抑制
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1  模板(有源输出接口)
      2. 2.3.2  差分输出电压
      3. 2.3.3  信号幅度对称性
      4. 2.3.4  上升和下降时间
      5. 2.3.5  波形过冲
      6. 2.3.6  抖动
      7. 2.3.7  占空比失真
      8. 2.3.8  回波损耗
      9. 2.3.9  共模电压
      10. 2.3.10 共模噪声抑制
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 链路脉冲
      2. 2.4.2 10Base-Te 标准
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 内部 MAU
        3. 2.4.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 2.4.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 2.4.2.5 差分电压
        6. 2.4.2.6 共模电压
        7. 2.4.2.7 回波损耗
        8. 2.4.2.8 谐波含量
        9. 2.4.2.9 共模抑制
  6. 3调试测试方法
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录
  9.   A 附录 A:DP8386x 的以太网合规性测试概览
  10.   B 附录 B:DP8386x 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值

100BASE-TX

请参阅AppendixB,了解 100BASE-TX 寄存器写入值。根据需要使用 MDI 和 MDIX 配置。可以使用测试模式 5 或强制 100Mbps 速度运行。请注意,某些以太网一致性测试软件可以同时运行模板、差分输出电压、信号幅度对称性、上升和下降时间、过冲、抖动和占空比失真测试。

 DP8386x 扰码空闲输出波形 100M(测试模式 5)图 2-9 DP8386x 扰码空闲输出波形 100M(测试模式 5)