ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保回波损耗高于指定的衰减。
通过条件:任何进入 PHY 的入射信号的反射都必须衰减:
在 2MHz 至 30MHz 的频率范围内 ≥16dB
在 30MHz 至 60MHz 的频率范围内 ≥10 – 20log 10 (f /30) dB(f 以 MHz 为单位)
在 60MHz 至 80MHz 的频率范围内 ≥10dB
具体测试设置:确认测试装置连接正确。根据 100 Base 标准模式(请参阅附录 B)配置 PHY。注意,根据以太网合规性软件,可能需要用到频谱分析仪。