ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保回波损耗高于指定的衰减。
通过条件:任何进入 PHY 的入射信号的反射都必须衰减:
在 5.0MHz 至 10MHz 的频率范围内 ≥15dB
具体测试设置:根据测试设置,可能需要两个波形输入。确认测试装置连接正确。根据 10 Base 标准(请参阅附录 B)设置 MDIO 寄存器,将 PHY 配置为反向回送模式。注意,根据以太网合规性软件,可能需要用到频谱分析仪。