ZHCAA97D May   2021  – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1标准和系统要求
    1. 1.1 标准
    2. 1.2 测试设备供应商
    3. 1.3 测试系统要求
    4. 1.4 软件设置和安装
  5. 2以太网物理层合规性测试
    1. 2.1 标准测试设置和过程
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 测试模式 1
        1. 2.2.1.1 模板
        2. 2.2.1.2 峰值电压
        3. 2.2.1.3 压降
      2. 2.2.2 测试模式 2
        1. 2.2.2.1 未过滤主模式抖动
      3. 2.2.3 测试模式 4
        1. 2.2.3.1 失真
        2. 2.2.3.2 共模电压
        3. 2.2.3.3 回波损耗
        4. 2.2.3.4 共模噪声抑制
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1  模板(有源输出接口)
      2. 2.3.2  差分输出电压
      3. 2.3.3  信号幅度对称性
      4. 2.3.4  上升和下降时间
      5. 2.3.5  波形过冲
      6. 2.3.6  抖动
      7. 2.3.7  占空比失真
      8. 2.3.8  回波损耗
      9. 2.3.9  共模电压
      10. 2.3.10 共模噪声抑制
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 链路脉冲
      2. 2.4.2 10Base-Te 标准
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 内部 MAU
        3. 2.4.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 2.4.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 2.4.2.5 差分电压
        6. 2.4.2.6 共模电压
        7. 2.4.2.7 回波损耗
        8. 2.4.2.8 谐波含量
        9. 2.4.2.9 共模抑制
  6. 3调试测试方法
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录
  9.   A 附录 A:DP8386x 的以太网合规性测试概览
  10.   B 附录 B:DP8386x 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值

调试测试方法

有关调试合规性相关问题的更多信息,请参阅适用于 DP83867 的 SNLA246 和适用于 DP83869 的 SNLA443