ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保峰值失真在指定范围内。
通过条件:在任意相位使用 TX_TCLK 采样 2047 个连续样本且持续至少 60% 的单位间隔 (UI) 时,输出差分信号的峰值失真应小于 10mV。
具体测试设置:确认测试装置连接正确。
必须在 20.8MHz 下具有 2.7Vpp 的干扰信号才能通过失真测试(请参阅以太网合规性软件手册以了解设置)。
另外,请验证以太网合规性软件遵循“对于 10mV,至少 60% 的单位间隔 (UI)”,而不是 100%(例如,TDSET 使用 100% 的 UI,因此即使是合规器件也可能测试失败)。