ZHCAA97D May 2021 – April 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
目的:确保 PHY 的谐波含量在指定范围内。
通过条件:数据输出电路必须驱动所有 1 或 0。所有后续的谐波必须比基波低 27dB。
具体测试设置:验证测试装置连接。根据 10 Base 谐波含量(请参阅附录 B)设置 MDIO 寄存器,从而配置 PHY。