ZHCAA39D October 2020 – November 2025 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
虽然数字隔离器和光耦合器的功能相似,但这些器件在结构和工作原理上有很大的不同。光耦合器使用 LED 来跨隔离(或绝缘)层(通常只是空气间隙)传输数字或模拟信息。一些光耦合器使用环氧树脂作为绝缘材料,其介电强度比空气稍好,如图 1-1 中所示。相反,数字隔离器可以采用电容隔离或磁隔离。电容式数字隔离器由两个使用 SiO2 作为电介质的串联隔离电容器构成,如图 1-2 中所示。磁隔离利用由电介质隔开的线圈。TI 利用 SiO2 进行电容和磁隔离,这是绝缘材料中介电强度最高的材料之一,与同类隔离技术使用的电介质相比,它的性能明显更强,如表 1-1 中所示。
图 1-1 典型光耦合器的结构
图 1-2 TI 数字隔离器的结构| 绝缘材料 | 介电强度 |
|---|---|
| 空气 | 约 1VRMS/µm |
| 环氧树脂 | 约 20VRMS/µm |
| 二氧化硅填充的模塑化合物 | 约 100VRMS/µm |
| 聚酰亚胺 | 约 300VRMS/µm |
| SiO2 | 约 500VRMS/µm |