NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

結論

汽車牽引逆變器的趨勢正朝 800-V 技術、高功率密度 (往大於 50 kW/L 發展)、高效率 (> 99%) 和高安全 (ASILD) 需求方向發展。TI 的 MCU、絕緣式閘極驅動器、隔離式偏壓電源、安全 PMIC、主動放電、位置感測、隔離電壓及電流感測等技術與裝置,可幫助實現具強化可靠性與低成本的高性能安全牽引逆變器系統。