NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

即時控制 MCU

TI C2000 MCU 系列在數位電源與馬達控制應用方面提供領先的即時控制性能已超過 20 年。這些 MCU 整合了快閃記憶體、類比轉數位轉換器(ADC)、數位訊號處理器 (DSP) 和脈衝寬度調變 (PWM) 單元,且非常成功;如 TMS320F28003x 和 TMS320F2837x。C2000 系列範圍涵蓋獨立式逆變器到完整動力系統整合,包括:牽引轉換器、車載充電器 (OBC)、高電壓 DC-DC 轉換器、電池管理系統 (BMS)、暖氣通風與空調 (HVAC),未來的 F29x 系列更可提供數百倍的每秒百萬指令 (MIPS)。

TI C2000 MCU 包含下列功能,可協助加快牽引逆變器的控制演算法:

  • 狀態機架構 32 位元浮點控制律加速器可從主要 DSP 核心磁場定向控制獨立執行程式碼
  • 此系列中某些設備支援 32 位元浮點運算或 64 位元浮點
  • 三角函數數學單位 (TMU) 提供固有指示,以支援轉換與扭力迴路計算中常見的常用三角函數。使用以 TMU 為基礎的指示,可大幅減少週期數。圖 4-2 展示如何透過 TMU 進行牽引逆變器控制演算法改善。
  • 複雜數學方程式中维特比和循環冗餘檢查運算的週期數減少
圖 4-2 牽引逆變器控制的 TMU 改善