NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

轉子位置感測

馬達轉子位置感測器會測量轉子軸的角度位置。為讓速度回饋迴路控制滿足 EV 應用安全要求,馬達位置感測器扮演非常重要的角色。在位置控制方面,感測器可在整個動作中啟用已知 (安全) 位置、馬達速度和位置,並提供回饋給扭力控制迴路。

可變磁阻解析器感測器採用旋轉變壓器的原理。變壓器有一個主要繞組和兩個次要繞組,位置彼此呈直角。將激發電壓 (VEXC) 套用到主要繞組 (透過 TI 的 ALM2403-Q1TAS5431-Q1 激發放大器產生) 會導致電流產生磁通量 (Φ)。通量會透過次要繞組,分別根據轉子角度 (ϴ) 和電感 VSIN 與 VCOS 進行分配。回饋訊號會從差動訊號轉換為 ADC 的單端輸出。安全 MCU 會從解析器次級繞組的電壓比計算 ϴ。

電感位置感測器採用非磁力技術,可用於高速馬達位置感測。感測器利用渦電流原理來偵測在一組線圈上方移動的金屬目標位置。位置感測器介面 IC 會將 RX 線圈的輸入訊號轉為從 MCU 處理的差動正弦及餘弦輸出訊號。