NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

Sitara 系列

Sitara MCU 系列中的 Arm Cortex-R5F 叢集包含兩個 R5F 核心。核心周圍有許多伴隨記憶體,例如 L1 快取和緊密耦合記憶體 (TCM)、標準 Arm CoreSight™ 偵錯與追蹤架構、整合式向量中斷管理器 (VIM)、ECC 聚合器和其他各種模組。即時控制加速器沿襲了傳統 C2000 控制模組。加速器包括:類比轉數位轉換器 (ADC)、類比比較器、緩衝數位轉類比轉換器、強化型脈衝寬度調變器 (EPWM)、強化式擷取、強化相位差編碼器脈衝、快速序列介面、ΣΔ 濾波器模組及交錯型加速器。其他優點包括:適用分離式安全分解、硬體安全模組 (HSM) 和以 AUTOSAR 提供 CAN-FD 支援的彈性 lockstep 選項。byAM2634-Q1 控制的牽引逆變器系統方塊圖如 圖 4-1 中所示。

Code Composer Studio™ 軟體專案資料夾包含牽引逆變器展示程式碼。解析器迴路的執行方式如下:將一個 PWM 通道設定成透過直接記憶體存取和較高頻率下的數位轉類比轉換器 (DAC) 觸發解析器激磁訊號更新,其他三個 PWM 通道則產生逆變器訊號並產生 ADC SOC。解析器激磁訊號會從 DAC 對齊 ADC 取樣的所需相位。多個 ADC 單元可共用相同的晶片系統 (SOC)。
圖 4-1 含 AM2634-Q1 的牽引逆變器系統方塊圖