NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

隔離式電壓與電流感測

牽引轉換器系統運用隔離式感測器進行電壓與電流測量,例如 DC 鏈路電壓與馬達相位電流。TI 的 AMC1311B-Q1 及 AMC1351-Q1 隔離式放大器和 AMC1305-Q1 隔離式調變器設計,可協助實現高精度、高頻寬、低延遲及低溫度漂移,以進行隔離式電流和電壓感測。產品系列提供基本與強化型隔離額定值。以二氧化矽為基礎的電容隔離層可支援高階磁場抗擾性。