NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

低電壓偏壓電源供應器

在牽引逆變器中,低電壓偏壓電源通常會連接至 12-V 電池等低電壓來源,以為閘極驅動器供電。TI 提供各種解決方案:包含具整合式場效電晶體 (FET) 與整合式磁性元件的轉換器、具整合式 FET 與外部磁性元件的轉換器,以及具外部 FET 與外部磁性元件的控制器。

UCC14240-Q1 隔離式 DC/DC 轉換器模組可在環境溫度 105°C 時提供 1.5 W 輸出功率,並提供 ±1.3% 的輸出電壓調節。本裝置提供基本與強化隔離版本,以及超過 150 V/ns 共模瞬態抗擾性性能。圖 6-1 說明 UCC14240-Q1 的 (EVM) 電路板影像,採用小巧、3.5 mm、寬體 SOIC 整合式封裝。

UCC25800-Q1 裝置是一款具有超低 EMI 放射的電感器電感器電容器共振轉換器。此裝置可讓設計運用具更高洩漏電感的變壓器,但寄生一次到二次電容大幅降低,並提供可調整過電流保護、輸入過電壓保護、過熱保護和接腳故障保護等保護功能。

SN6507-Q1 為搭載整合式 MOSFET 的高頻推拉式變壓器驅動器,並擁有可提供廣泛輸入電壓範圍的工作週期控制。此裝置整合控制器和兩個 0.5-A NMOS 電源開關以切換不同相位。此裝置也包括可編程緩啟動、展頻時脈及接腳可配置電壓轉換率控制。

LM2518x-Q1 系列為一次側穩壓 (PSR) 返馳式轉換器,具備整合式電源開關,並可在 4.5 V 至 42 V 的廣泛輸入電壓範圍中運作。隔離輸出電壓會從一次側返馳電壓進行取樣,因此無需光耦合器、電壓參考或變壓器的第三個繞組來進行輸出電壓穩壓。邊界導通模式 (BCM) 切換可實現小巧的磁性設計,並可帶來高於 ±1.5% 負載與線路穩壓性能。

圖 6-1 UCC14240-Q1 EVM 電路板