NESA008 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1
TI 閘極驅動器隔離 – 高達 5.7 kVRMS – 可協助防止觸電,並提供更高工作電壓、更寬廣爬電距離與間隙距離,以提升系統可靠性。主要隔離式閘極驅動器系列共有兩個:智慧型驅動器 UCC21750-Q1 系列和安全驅動器 UCC5870-Q1 系列。UCC21750-Q1 系列包括牽引逆變器中電源模組的保護功能,例如快速過電流和短路偵測、分流電流感測支援、故障報告、主動米勒箝制、輸入與輸出側電源供應器欠電壓鎖定偵測。隔離式類比轉 PWM 感測器可幫助簡化溫度或電壓感測。
UCC5870-Q1 驅動器系列包含以下功能:
圖 5-1 與 圖 5-2 展示了 UCC5870-Q1 及競爭裝置在下列測試條件下的 30-A 驅動強度:
提升牽引逆變器效率並降低 EMI 的方法之一,是調整控制電壓轉換率的閘極驅動輸出,進而在溫度、負載和電壓等各種條件下改變切換速度。舉例來說,當電池電壓耗盡時,暫態電壓 (dv/dt) 自然較小,閘極驅動器輸出也可調整以加快開關轉換。
圖 5-3 與 圖 5-4 說明以 UCC5870-Q1 為基礎的可調式閘極驅動實作。圖 5-3 展示設計圖,圖 5-4 則說明與 Company WolfSpeed 的 XM3 半橋式電源模組系列相連接的設計電路板。
圖 5-5 與 圖 5-6 顯示雙脈衝測試波形。上升邊緣的平均切換 dv/dt 速度從 4.6 kV/µs 增加到 21 kV/µs。下降邊緣的平均切換 dv/dt 速度從 3.8 kV/µs 增加到 13.5 kV/µs。
下列兩個影像都是在 800-V 匯流排下以雙脈衝測試波形收集而得。
表 5-1 說明在 400-V 匯流排電壓下,弱驅動 (5.5-Ω 閘極電阻) 與強驅動電流 (0.5 Ω 閘極電阻) 間的切換能量比較。
| 參數 | 弱驅動器 (5.5-Ω 閘極電阻) |
強驅動器 (0.5-Ω 閘極電阻) |
|---|---|---|
| 汲極至源極電壓 | 400 V | 400 V |
| 汲極至源極電流 | 200 A | 200 A |
| 開啟能源 | 2.364 mJ | 893 µJ |
| 關閉能源 | 2.12 mJ | 898 µJ |
| 汲極至源極電壓 (VDS) 過衝 | 88 V | 150 V |
表 5-2 顯示在 800-V 匯流排電壓下,弱驅動與強驅動電流間的切換能源比較。
| 參數 | 弱驅動器 (5.5-Ω 閘極電阻) |
強驅動器 (0.5-Ω 閘極電阻) |
|---|---|---|
| 汲極至源極電壓 | 800 V | 800 V |
| 汲極至源極電流 | 400 A | 400 A |
| 開啟能源 | 2.03 mJ | 1.124 mJ |
| 關閉能源 | 2.0 mJ | 1.245 mJ |
| 汲極至源極電壓 (VDS) 過衝 | 120 V | 230 V |