ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
在 VCC 引脚上施加与主 VIN 总线具有不同电平的外部偏置时,可通过利用主 VIN 总线和 VCC 偏置将该器件配置为双电源。将有效的 VCC 偏置连接到 VCC 引脚会覆盖内部 LDO,从而减少该线性稳压器的功率损耗。该配置有助于提高整体系统级效率,但需要有效的 VCC 偏置。3.3V 或 5.0V 电源轨是 VCC 偏置的常见选择。借助稳定的 VCC 偏置,该配置下的 VIN 输入范围为 2.7V 至 16V。
外部偏置的噪声会影响内部模拟电路。为了确保正常运行,需要一个纯净、低噪声的外部偏置,并需要在 VCC 引脚和 PGND 引脚之间连接良好的本地去耦电容器。图 7-6 展示了这种双电源配置的示例。
标称运行期间的 VCC 外部偏置电流随偏置电压电平和工作频率的变化而变化。例如,通过将该器件设置为跳跃模式,当轻载条件下频率降低时,VCC 引脚从外部偏置汲取的电流越来越小。电气特性 中列出了 FCCM 工作模式下的典型 VCC 外部偏置电流,旨在帮助您准备外部偏置的容量。
在双电源配置下,VIN、VCC 偏置和 EN 是用于启用器件的信号。对于启动序列,建议 VIN UVLO 上升阈值和 EN 上升阈值的至少其中之一晚于 VCC UVLO 上升阈值得到满足。一个实际的启动序列示例是首先施加 VIN,然后施加外部偏置,然后 EN 信号变为高电平。
图 7-6 具有外部 VCC 偏置的双电源配置