ZHCSL23D March   2020  – July 2021 TPS548A29

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特征
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部偏置
      2. 7.3.2  启用
      3. 7.3.3  输出电压设置
        1. 7.3.3.1 遥感
      4. 7.3.4  内部固定软启动和外部可调软启动
      5. 7.3.5  用于输出电压跟踪的外部 REFIN
      6. 7.3.6  频率和工作模式选择
      7. 7.3.7  D-CAP3 控制
      8. 7.3.8  低侧 FET 过零
      9. 7.3.9  电流检测和正过流保护
      10. 7.3.10 低侧 FET 负电流限制
      11. 7.3.11 电源正常
      12. 7.3.12 过压和欠压保护
      13. 7.3.13 越界 (OOB) 运行
      14. 7.3.14 输出电压放电
      15. 7.3.15 UVLO 保护
      16. 7.3.16 热关断保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      2. 7.4.2 强制连续导通模式
      3. 7.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 7.4.4 通过 3.3V 总线为该器件供电
      5. 7.4.5 通过双电源配置为该器件供电
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  输出电压设定点
        2. 8.2.2.2  选择开关频率和工作模式
        3. 8.2.2.3  选择电感器
        4. 8.2.2.4  设置电流限制 (TRIP)
        5. 8.2.2.5  选择输出电容器
        6. 8.2.2.6  选择输入电容器 (CIN)
        7. 8.2.2.7  软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
        8. 8.2.2.8  EN 引脚电阻分压器
        9. 8.2.2.9  VCC 旁路电容器
        10. 8.2.2.10 BOOT 电容器
        11. 8.2.2.11 PGOOD 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 TI EVM 上的热性能
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

遥感

TPS548A29 器件通过 FB 和 VSNS– 引脚提供遥感功能。遥感功能可补偿 PCB 布线上的潜在压降,从而在稳态运行状态和负载瞬态事件中帮助保持 VOUT 容差。将 FB 分压器电阻连接到远程位置可检测远程位置的输出电压。FB 分压器电阻与远程位置之间的连接应采用一对宽度至少为 12mil 的 PCB 布线,并应在 0.1μF 或更高的高频旁路电容器上实现开尔文检测。遥感信号的接地连接必须连接到 VSNS– 引脚。遥感信号的 VOUT 连接必须连接到反馈电阻分压器,并让下部反馈电阻 RFB_LS 端接在 VSNS– 引脚上。为了保持稳定的输出电压并更大限度减小纹波,这对遥感线路应远离任何噪声源(例如电感器和 SW 节点)或高频时钟线路。建议用上下两个接地平面屏蔽这对遥感线路。

单端 Vo 检测通常用于本地检测。在该配置中,请将较大的 FB 电阻 RFB_HS 连接到 0.1μF 或更高的高频本地旁路电容器,并将 VSNS– 短接至 AGND。

建议的 VSNS– 工作范围(请参阅 AGND 引脚)为 –50mV 至 +50mV。