ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 | VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VINTREF + 50mV(非开关),VCC 引脚上无外部偏置 | 680 | 850 | µA | |
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VIN = 12V,VEN = 0V,VCC 引脚上无外部偏置 | 9.5 | 20 | µA | |
| IQ(VCC) | VCC 静态电流 | TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VINTREF + 50mV(非开关),VCC 引脚上具有 5.0V 外部偏置 | 680 | 820 | µA | |
| IVCC | VCC 外部偏置电流 (1) | VCC 引脚上具有 5.0V 外部偏置,常规开关。TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,RMODE = 0Ω 至 AGND | 10 | mA | ||
| VCC 引脚上具有 5.0V 外部偏置,常规开关。TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,RMODE = 30.1kΩ 至 AGND | 13.5 | mA | ||||
| VCC 引脚上具有 5.0V 外部偏置,常规开关。TJ = 25°C,VIN = 12V,VEN = 2V,RMODE = 60.4kΩ 至 AGND | 16 | mA | ||||
| ISD(VCC) | VCC 关断电流 | VEN = 0V,VIN= 0V,VCC 引脚上具有 5.0V 外部偏置 | 75 | 90 | µA | |
| UVLO | ||||||
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升,VCC = 5.0V 外部偏置 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | V |
| VINUVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降,VCC = 5.0V 外部偏置 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | V |
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | V |
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | V |
| VEN(H) | EN 电压迟滞 | 0.2 | V | |||
| IEN(LKG) | EN 输入漏电流 | VEN = 3.3 V | 0.5 | 5 | µA | |
| EN 内部下拉电阻 | EN 引脚至 AGND | 6500 | kΩ | |||
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| 内部 LDO 输出电压 | VIN = 12V,ILOAD(VCC) = 2mA | 4.32 | 4.5 | 4.68 | V | |
| VCCUVLO(R) | VCC UVLO 上升阈值 | VCC 上升 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | V |
| VCCUVLO(F) | VCC UVLO 下降阈值 | VCC 下降 | 2.62 | 2.70 | 2.77 | |
| VCCUVLO(H) | VCC UVLO 迟滞 | 0.17 | V | |||
| VCC LDO 压降电压 | TJ = 25°C,VIN = 3.0V,IVCC_LOAD = 2mA,非开关 | 27 | mV | |||
| VCC LDO 短路电流限制 | VIN = 12V,所有温度 | 52 | 105 | 158 | mA | |
| 基准电压 | ||||||
| VINTREF | 内部电压基准 | TJ = 25°C | 600 | mV | ||
| 内部电压基准范围 | TJ = 0°C 至 85°C | 597 | 603 | mV | ||
| 内部电压基准范围 | TJ = –40°C 至 125°C | 594 | 606 | mV | ||
| IFB(LKG) | 流入 FB 引脚的输入漏电流 | VFB = VINTREF | 1 | 40 | nA | |
| SS/REFIN 至 FB 精度 | TJ = -40°C 至 125°C,VSS/REFIN = 0.6V,VSNS- = AGND,请参阅 VINTREF | –0.6% | 0.6% | |||
| 开关频率 | ||||||
| fSW | SW 开关频率,FCCM 工作模式 | TJ = 25°C,VIN = 12V,VOUT = 1.2V,无负载,RMODE = 0Ω 至 AGND | 0.54 | 0.62 | 0.70 | MHz |
| TJ = 25°C,VIN = 12V,VOUT = 1.2V,无负载,RMODE = 30.1kΩ 至 AGND | 0.72 | 0.8 | 0.88 | |||
| TJ = 25°C,VIN = 12V,VOUT = 1.2V,无负载,RMODE = 60.4kΩ 至 AGND | 0.82 | 0.97 | 1.1 | |||
| STARTUP | ||||||
| EN 至第一个开关延迟,内部 LDO | 在内部 LDO 配置中,从 EN 变为高电平到第一个 SW 上升沿的延迟。CVCC = 2.2µF。CSS/REFIN = 220nF。 | 0.93 | 2 | ms | ||
| EN 至第一个开关延迟,外部 VCC 偏置 | 在外部 VCC 偏置配置中,从 EN 变为高电平到第一个 SW 上升沿的延迟。VCC 偏置应在 EN 斜升之前达到调节值。CSS/REFIN = 220nF。 | 550 | 900 | µs | ||
| tSS | 内部固定软启动时间 | VO 从 0V 上升到最终设定点的 95%,CSS/REFIN = 1nF | 1 | 1.5 | ms | |
| SS/REFIN 拉电流 | VSS/REFIN = 0V | 36 | µA | |||
| SS/REFIN 灌电流 | VSS/REFIN = 1V | 12 | µA | |||
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,BOOT–SW = 4.5V | 8.4 | mΩ | ||
| RDSON(LS) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VCC = 4.5V | 2.6 | mΩ | ||
| tON(min) | 最短导通时间 | TJ = 25°C,VCC = 内部 LDO | 70 | 85 | ns | |
| tOFF(min) | 最短关断时间 | TJ = 25°C,VCC = 内部 LDO,IO = 1.5A,VFB = VINTREF – 20mV,SW 下降沿至上升沿 | 220 | ns | ||
| 升压电路 | ||||||
| IBOOT(LKG) | BOOT 漏电流 | TJ = 25°C,VBOOT-SW = 5.0V | 35 | 50 | µA | |
| VBOOT-SW(UV_F) | BOOT-SW UVLO 下降阈值 | TJ = 25°C,VIN = 12V,VBOOT-SW 下降 | 2.0 | V | ||
| 过流保护 | ||||||
| RTRIP | TRIP 引脚电阻范围 | 4.0 | 14.7 | kΩ | ||
| 电流限制钳位 | LS FET 上的谷值电流,0Ω ≤ RTRIP ≤ 3.32kΩ | 14.8 | 18.4 | 21.7 | A | |
| KOCL | 用于 RTRIP 公式的恒定 KOCL | 60000 | A × Ω | |||
| KOCL | 恒定 KOCL 容差 | RTRIP = 4.02kΩ | –19.5% | 19.5% | ||
| KOCL | 恒定 KOCL 容差 | 4.99kΩ ≤ RTRIP ≤ 6.04kΩ | –17.5% | 17.5% | ||
| KOCL | 恒定 KOCL 容差 | RTRIP = 7.5kΩ | –22.5% | 22.5% | ||
| KOCL | 恒定 KOCL 容差 | RTRIP = 10kΩ | -35% | 35% | ||
| INOCL | 负电流限制阈值 | 所有 VIN | –12 | -10 | –8 | A |
| IZC | 过零检测电流阈值,开环 | VIN = 12V,VCC = 内部 LDO | 400 | mA | ||
| 输出 OVP 和 UVP | ||||||
| VOVP | 输出过压保护 (OVP) 阈值电压 | 113% | 116% | 119% | ||
| tOVP(delay) | 输出 OVP 响应延迟 | 具有 100mV 过驱 | 400 | ns | ||
| VUVP | 输出欠压保护 (UVP) 阈值电压 | 77% | 80% | 83% | ||
| tUVP(delay) | 输出 UVP 滤波器延迟 | 68 | µs | |||
| 电源正常 | ||||||
| VPGTH | PGOOD 阈值 | FB 上升,PGOOD 从低电平到高电平 | 89% | 92.5% | 95% | |
| FB 上升,PGOOD 从高电平到低电平 | 113% | 116% | 119% | |||
| FB 下降,PGOOD 从高电平到低电平 | 77% | 80% | 83% | |||
| OOB(越界)阈值 | FB 上升,PGOOD 保持高电平 | 103% | 105.5% | 108% | ||
| IPG | PGOOD 灌电流 | VPGOOD = 0.4V,VIN = 12V,VCC = 内部 LDO | 10 | mA | ||
| VPG(low) | PGOOD 低电平输出电压 | IPGOOD = 5.5mA,VIN = 12V,VCC = 内部 LDO | 400 | mV | ||
| tPGDLY(R) | PGOOD 从低电平到高电平的延迟 | 仅在启动期间 | 1.06 | 1.40 | ms | |
| tPGDLY(F) | PGOOD 从高电平到低电平的延迟 | 0.5 | 5 | µs | ||
| IPG(LKG) | PGOOD 拉至高电平时的漏电流 | TJ = 25°C,VPGOOD = 3.3V,VFB = VINTREF | 5 | µA | ||
| PGOOD 钳位低电平输出电压 | VIN = 0V,VCC = 0V,VEN = 0V,PGOOD 通过 100kΩ 电阻上拉至 3.3V | 710 | 850 | mV | ||
| VIN = 0V,VCC = 0V,VEN = 0V,PGOOD 通过 10kΩ 电阻上拉至 3.3V | 850 | 1000 | mV | |||
| 有效 PGOOD 输出所需的最小 VCC | VIN = 0V,VEN = 0V,PGOOD 通过 100kΩ 电阻上拉至 3.3V,VPGOOD ≤ 0.4V | 1.5 | V | |||
| 输出放电 | ||||||
| RDischg | 输出放电电阻 | VIN = 12V,VCC = 内部 LDO,VSW = 0.5V,禁用电源转换 | 70 | Ω | ||
| 热关断 | ||||||
| TSDN | 热关断阈值 (1) | 温度上升 | 150 | 165 | °C | |
| THYST | 热关断迟滞 (1) | 30 | ℃ | |||