ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
TPS548A29 提供一个模拟输入引脚 (SS/REFIN) 来接受外部基准(即直流电压源)。该器件始终将这个 SS/REFIN 引脚上的电压作为控制环路的基准。在 SS/REFIN 引脚和 VSNS– 引脚之间施加一个外部电压基准时,这个基准提供基准电压,因此 FB 电压完全遵循这个外部电压基准。-40°C 至 125°C 范围内的 ±0.6% SS/REFIN 至 FB 精度在此处也同样适用。
在内部上电延迟期间,有一个检测电路会检测 SS/REFIN 引脚上的电压,让您了解是否施加了有源直流电压源。在进行检测之前,SS/REFIN 引脚会尝试通过连接到 AGND 的内部 120Ω 电阻释放掉 SS/REFIN 电容器上的所有能量。这段放电时间会持续 125µs。然后,在 32µs 的时间窗口内,检测电路会将 SS/REFIN 引脚电压与等于 VINTREF 的 89% 的内部基准进行比较。这种放电操作可确保具有剩余能量的 SS 电容器不会被误检测为电压基准。如果外部电压基准无法提供足够的电流并保持电压电平高于 VINTREF 的 89%,则 SS/REFIN 检测电路将提供错误的检测结果。
如果检测结果是 SS/REFIN 引脚电压低于 VINTREF 的 89%(表明未连接外部基准),该器件会先将内部固定 VINTREF 作为 PGOOD 阈值、VOUT OVP 和 VOUT UVP 阈值的基准。在该配置中,鉴于 SS/REFIN 引脚上会出现软启动斜坡,因此 FB 的启动由内部固定软启动与外部软启动之间的较慢斜坡决定。一旦内部和外部软启动斜坡都完成,电源正常信号便会在 1.06ms 的内部延迟后变为高电平。整个内部软启动斜坡需要 2ms 才能完成。当 FB 达到等于 VINTREF – 50mV 的阈值时,外部软启动完成信号会变为高电平。该器件等待 PGOOD 状态从低电平转换为高电平,然后开始使用 SS/REFIN 引脚电压(而不是使用内部 VINTREF)作为 PGOOD 阈值、VOUT OVP 和 VOUT UVP 阈值的基准。
如果检测结果是 SS/REFIN 引脚电压高于 VINTREF 的 89%(表明使用有源直流电压源作为外部基准),则该器件始终使用 SS/REFIN 引脚电压(而不是内部 VINTREF)作为 PGOOD 阈值、VOUT OVP 和 VOUT UVP 阈值的基准。在该配置中,由于 SS/REFIN 引脚上出现直流电压且没有软启动斜坡,因此会在启动时使用内部固定软启动。一旦内部软启动斜坡完成,电源正常信号便会在 1.06ms 的内部延迟后变为高电平。由于软启动斜坡超过 VINTREF,整个内部软启动斜坡需要 2ms 的时间才能完成。
在这种外部 REFIN 配置中,建议在 EN 高电平信号之前将一个稳定的直流外部基准施加到 SS/REFIN 引脚上。在内部上电延迟期间,外部基准应能够保持 SS/REFIN 引脚等于或高于 VINTREF 的 89%,以便该器件可以正确检测外部基准并选择适合 PGOOD、VOUT OVP 和 VOUT UVP 的阈值。电源正常状态从低电平转换为高电平后,外部基准可设置为 0.5V 至 1.2V 的范围。为了在标称运行期间对 SS/REFIN 引脚进行过驱,如果外部基准低于内部 VINTREF,外部基准必须能够接收超过 36µA 的电流,而如果外部基准高于内部 VINTREF,外部基准必须能够提供超过 12μA 的电流。通过电阻分压器由外部基准驱动 SS/REFIN 引脚时,分压器的电阻应足够低以便支持灌电流或拉电流。
只要在设计中考虑了 PGOOD、VOUT OVP 和 VOUT UVP 的因素,便可以实现这样一种配置:先应用 EN 高电平信号,再在 SS/REFIN 引脚上应用外部斜坡作为跟踪基准。有关此配置的详细信息,请联系德州仪器 (TI)。
如果外部电压源必须在任意两个电压电平之间上下转换,则压摆率不得超过 1mV/μs。