ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
RTRIP 电阻可设置谷值电流限制。Equation14用于计算建议的电流限制目标。这包括电感器的容差以及电流限制阈值容差的系数 0.85。Equation15 可计算用于设置电流限制的 RTRIP 电阻。典型的谷值电流限制目标为 13.66A。经过舍入后使用 15A 的谷值电流限制。RTRIP 最接近的标准值为 4.02kΩ。


设置电流限制后,Equation16 可计算电流限制下的典型最大输出电流。Equation17可计算电流限制下的典型峰值电流。如Topic Link Label8.2.2.3所述,必须考虑电流限制期间峰值电流下的电感器饱和行为。对于最坏情况的计算,必须考虑电感和电流限制的容差。