ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
TPS548A29 实现了一个支持内部固定软启动和外部可调软启动的电路。内部软启动时间通常设置为 1.5ms。可通过在 SS/REFIN 和 VSNS– 引脚之间添加软启动 (SS) 电容器来增加软启动时间。SS 电容器的总电容值可通过Equation2 确定。该器件在内部 SS 时间和由外部 SS 电容器确定的 SS 时间之间选择更长的 SS 斜坡时间。建议的 SS 电容器最大电容值为 1µF。SS 电容器的最小电容值不得低于 1nF。
该器件在 SS/REFIN 引脚到 AGND 之间不需要电容器,因此建议不要在 SS/REFIN 引脚到 AGND 之间放置电容器。如果 CSS/REFIN 至 VSNS– 的电容器和 CSS/REFIN 至 AGND 的电容器都存在,请将 CSS/REFIN 至 VSNS– 的电容器放置得更靠近 VSNS– 引脚,使回到 VSNS– 引脚的布线尽可能短。
SS/REFIN 引脚在内部上电延迟期间会在内部放电,确保软启动斜坡始终从零开始。