ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
TPS548A29 可提供强制 CCM 工作模式以支持窄输出纹波应用,并提供自动跳跃 Eco-mode 以提高轻载效率。TPS548A29 允许用户通过在 MODE 引脚和 AGND 引脚之间连接一个电阻来选择开关频率和工作模式。表 7-1 列出了用于选择开关频率和工作模式的电阻值。TI 建议使用容差为 ±1% 且典型温度系数为 ±100ppm/°C 的电阻。
在内部上电延迟期间将设置并锁存 MODE 状态。在上电延迟后更改 MODE 引脚电阻不会改变该器件的状态。如果 MODE 引脚在上电延迟期间保持开路,内部电路会将 MODE 引脚状态设置为 600kHz/跳跃模式。
为了确保内部电路正确检测到所需的选项,请勿 在 MODE 引脚上放置任何电容器。
| MODE 引脚连接 | 轻载条件下的工作模式 | 开关频率 (fSW) (kHz) | |
|---|---|---|---|
| 短接至 VCC | 跳跃模式 | 600 | |
| 243kΩ ± 10% 至 AGND | 跳跃模式 | 800 | |
| 121kΩ ± 10% 至 AGND | 跳跃模式 | 1000 | |
| 60.4kΩ ±10% 至 AGND | 强制 CCM | 1000 | |
| 30.1kΩ ±10% 至 AGND | 强制 CCM | 800 | |
| 短接至 AGND | 强制 CCM | 600 | |