ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
要计算输出电感 (LOUT) 的值,请使用Equation10。输出电容器可以过滤电感器纹波电流 (IIND(ripple))。因此,选择较大的电感器纹波电流会影响输出电容器的选择,因为输出电容器的纹波电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。另一方面,较大的纹波电流会增加输出纹波电压,但会改善信噪比并有助于使运行保持稳定。通常,为实现平衡性能,电感值应将纹波电流设置为最大输出电流的约 15% 至 40%。
在此设计中,电感器纹波电流设置为 15A 输出电流的 30%。开关频率为 0.8MHz、最大 VIN 为 16V 且输出电压为 2.5V 时,Equation10 计算得出的电感为 0.586µH。选择最接近的标准值为 0.80µH。

电感器需要低 DCR 才能实现良好的效率。在饱和前,电感器还需要有高于峰值电感器电流的足够余量。峰值电感器电流根据Equation12 估算得出。在此设计中,选择 4.02kΩ 的 RTRIP,IOC(valley) 设置为 14.9A,因此在最大 VIN 下计算得到的峰值电感器电流为 16.65A。



选择的电感为 XAL7070-801MEB。因此,饱和电流额定值为 37.8A,RMS 电流额定值为 20.8A,DCR 最大值为 2.29mΩ。选择该电感器的原因是它具有低 DCR,可以获得高效率。