ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
图 5-1 RWW 封装21 引脚 VQFN-HR顶视图
图 5-2 RWW 封装21 引脚 VQFN-HR底视图| 编号 | 名称 | I/O(1) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | BOOT | I/O | 高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。从该引脚到 SW 节点之间连接自举电容器。 |
| 2 | AGND | G | 接地引脚,内部控制电路的基准点 |
| 3 | TRIP | I/O | 电流限制设置引脚。将一个电阻连接到 AGND 即可设置电流限制跳变点。强烈建议使用容差为 ±1% 的电阻。有关 OCL 设置的详细信息,请参阅Topic Link Label7.3.9。 |
| 4 | MODE | I | MODE 引脚可设置强制连续导通模式 (FCCM) 或跳跃模式的工作模式。它还通过在 MODE 引脚和 AGND 引脚之间连接一个电阻来选择工作频率。建议使用容差为 ±1% 的电阻。详细信息,请参阅表 7-1。 |
| 5 | SS/REFIN | I/O | 双功能引脚。软启动功能:将电容器连接到 VSNS– 引脚可对软启动时间进行编程。最短软启动时间 (1.5ms) 在内部是固定的。为避免在软启动电容器充电期间发生过冲,该引脚需要一个最小值为 1nF 的电容器。 REFIN 功能:该器件始终将这个 SS/REFIN 引脚上的电压作为控制环路的基准。内部基准电压可由该引脚上的外部直流电压源覆盖以用于跟踪应用。 |
| 6 | VSNS– | I | 用于远程电压检测配置的回路连接。它还用作内部基准的接地端。对于单端检测配置,短接至 AGND。 |
| 7 | FB | I | 输出电压反馈输入。从 VOUT 到 VSNS–(抽头至 FB 引脚)的电阻分压器可设置输出电压。 |
| 8 | EN | I | 启用引脚。使能引脚可开启或关闭直流/直流开关转换器。在启动前将 EN 引脚悬空会禁用转换器。EN 引脚的建议运行条件为最大 5.5V。请勿 将 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚。 |
| 9 | PGOOD | O | 开漏电源正常状态信号。当 FB 电压超出指定限值时,PGOOD 在 2µs 延迟后变为低电平。 |
| 10、21 | VIN | P | 集成功率 MOSFET 对和内部 LDO 的电源输入引脚。应将 VIN 引脚和 PGND 引脚之间的去耦输入电容器尽可能靠近放置。 |
| 11、12、13、14、15、16、17、18 | PGND | G | 内部低侧 MOSFET 的电源接地端。至少需要将六个 PGND 过孔尽可能靠近 PGND 引脚放置。这样可以更大限度减小寄生阻抗并降低热阻。 |
| 19 | VCC | I/O | 内部 4.5V LDO 输出。可将 5.0V 的外部偏置连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部电路和栅极驱动器供电。从 VCC 引脚到 PGND 引脚之间需要一个额定电压至少为 6.3V 的 2.2µF 陶瓷电容器作为去耦电容器,并且需要尽可能靠近放置。 |
| 20 | SW | O | 电源转换器的输出开关端子。将该引脚连接到输出电感器。 |