ZHCSL23D March 2020 – July 2021 TPS548A29
PRODUCTION DATA
TPS548A29 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548A29 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.6V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行模式以及可编程软启动功能。
TPS548A29 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS548A29 | VQFN-HR (21) | 4.00mm × 3.00mm |
简化版原理图
效率图