ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
下面显示了 MSEL1 的引脚配置表。上电时 PMBus 命令的编程取决于PIN_DETECT_OVERRIDE中的值。的默认值PIN_DETECT_OVERRIDE是8E7Dh。请参阅PIN_DETECT_OVERRIDE以确定 MSEL1 对哪些命令进行编程。故障响应列适用于所有三种类型的故障:过热、过压和欠压。
| 电阻器 (kΩ) | 主要/辅助 | FB 分压器 | 过流限制 (OCL) (A) | 软启动 (ms) | 故障响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| < 1.78 | 初级 | 内部 | 25 | 0.5 | 闭锁 |
| 2.21 | 2 | ||||
| 2.74 | 0.5 | 断续 | |||
| 3.32 | 2 | ||||
| 4.02 | 20 | 0.5 | 闭锁 | ||
| 4.87 | 2 | ||||
| 5.9 | 0.5 | 断续 | |||
| 7.32 | 2 | ||||
| 9.09 | 15 | 0.5 | 闭锁 | ||
| 11.3 | 2 | ||||
| 14.3 | 0.5 | 断续 | |||
| 18.2 | 2 | ||||
| 22.1 | 外部 | 25 | 0.5 | 断续 | |
| 26.7 | 2 | ||||
| 33.2 | 4 | ||||
| 40.2 | 8 | ||||
| 49.9 | 20 | 0.5 | 断续 | ||
| 60.4 | 2 | ||||
| 76.8 | 4 | ||||
| 102 | 8 | ||||
| 137 | 15 | 0.5 | 断续 | ||
| 174 | 2 | ||||
| 243 | 8 | ||||
| > 412 | 次级 | 不适用 | 请参阅 MSEL2 次级器件 | 不适用 | 断续 |