ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 27h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR11 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_TRANSITION_RATE 设置在正常电源转换期间发生任何输出电压变化的压摆率。当命令器件打开或关闭时,此命令的变化率不适用。单位为 mV/μs。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | RW | RW | RW |
| EXPONENT | VOUT_TRANSITION_RATE | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_TRANSITION_RATE | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 1 1101b | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 -3,得到 0.125mV/µs LSB。 |
| 10:8 | VOUT_TRANSITION_RATE | R | 0 | 未使用,始终设置为 0。 |
| 7:0 | R/W | NVM | 线性格式二进制补码尾数。 |
对指数和尾数中的只读位的写入将被忽略,并且其值不会更新。读取/写入尾数位中的每个二进制组合都是可写和可读的。但是,实际输出电压压摆率设置为最接近的受支持设置。此外,针对每个支持的设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。请参阅 表 7-15。
| VOUT_TRANSITION_RATE 尾数(十进制) | VOUT_TRANSITION_RATE (mV/µs) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 0 | 8 | 0.625 |
| 8 | 15 | 1.26 |
| 15 | 30 | 2.44 |
| 30 | 42 | 4.88 |
| 42 | 62 | 6.51 |
| 62 | 84 | 9.77 |
| 84 | 144 | 13 |
| 144 | 256 | 19.53 |