ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | D8h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
该寄存器包含用于覆盖可通过 NVM 或引脚配置进行设置的所选功能的位。当某个位设置为 0b 时,来自 DEFAULT 或 USER 存储器的 NVM 值会根据命令源的 PMBus 优先级覆盖引脚编程值。当该位设置为 1b 时,引脚编程值会覆盖 NVM 值(DEFAULT 或 USER STORE)。
上电时从 Pin Detection 中填充的 PMBus 命令值不会更新其 NVM 值,除非在存储之前写入这些命令。在将位从 1b 更改为 0b 时,在存储到 NVM 之前,必须先将所需的值写入该命令或若干命令。
为了使该覆盖位生效(变为启用状态),用户必须写入该位,存储到 EEPROM,并重启器件。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| OVRD_STACK | 0 | 0 | 0 | OVRD_SS | OVRD_FLT_R_ESP | OVRD_PMB_ADDR | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 0 | OVRD_MODE | OVRD_FSW | OVRD_RAMP | OVRD_GAIN | OVRD_OCL | 0 | OVRD_VSEL |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | OVRD_STACK | R/W | NVM |
0b:(D6h) STACK_CONFIG 的引脚配置结果会被忽略。该器件作为初级单相器件运行。 1b:引脚配置结果可确定初级/次级配置和 (D6h) STACK_CONFIG 值。 |
| 14:12 | 0 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 0。写入该位的尝试将被忽略。 |
| 13:12 | 0 | R/W | 00b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 11 | OVRD_SS | R/W | NVM | 覆盖软启动引脚配置值。 0b:TON_RISE 的引脚配置结果将被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 TON_RISE 寄存器。 1b:引脚配置结果可确定软启动值。 |
| 10 | OVRD_FLT_RESP | R/W | NVM | 覆盖故障响应引脚配置值。 0b:FAULT_RESPONSE 的引脚配置结果将被忽略。NVM 的值将保持有效,直到值写入 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE、VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 或 OT_FAULT_RESPONSE 寄存器。 1b:引脚配置结果决定了故障响应。 |
| 9 | OVRD_PMB_ADDR | R/W | NVM | 覆盖 PMBus 地址引脚配置值。 0b:PMBus_ADDR 的引脚配置结果会被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 PMBus_ADDR 寄存器。 1b:引脚配置结果可确定 PMBus 地址值。 |
| 8:7 | 0 | R/W | 00b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 6 | OVRD_MODE | R/W | NVM | 覆盖模式引脚配置值。 0b:引脚配置结果或 FCCM/DCM 轻负载运行将被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 SYS_CFG_USER1 寄存器。 1b:引脚配置结果决定了模式值。 |
| 5 | OVRD_FSW | R/W | NVM | 覆盖频率开关引脚配置值。 0b:FREQUENCY_SWITCH 的引脚配置结果会被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 FREQUENCY_SWITCH 寄存器。 1b:引脚配置结果决定了频率开关值。 |
| 4 | OVRD_RAMP | R/W | NVM | 覆盖 RAMP 引脚配置值。 0b:COMP 的引脚配置结果会被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 COMP 寄存器。 1b:引脚配置结果决定了 RAMP 值。 |
| 3 | OVRD_GAIN | R/W | NVM | 覆盖 GAIN 引脚配置值。 0b:从引脚引脚配置操作获得的引脚配置结果会被忽略。NVM 的值会保持有效,直到值写入 COMP 寄存器。 1b:引脚配置结果可确定 RAMP 和 GAIN 值。 |
| 2 | OVRD_OCL | R/W | NVM | 覆盖过流限制 (OCL) 引脚配置值。 0b:引脚配置结果 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 将被忽略。NVM 的值会在值写入 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 寄存器之前保持有效。 1b:引脚配置结果决定了 OCL 值。 |
| 1 | 0 | R/W | NVM | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 0 | OVRD_VSEL | R/W | NVM | 覆盖 VSEL 引脚配置值。 0b:VSEL 的引脚配置结果会被忽略。NVM 的值将保持有效,直到值写入 VBOOT_1、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_COMMAND、VOUT_MAX 或 VOUT_MIN 寄存器。 1b:引脚配置结果决定了 VSEL 值。在选择了外部电阻分压器时忽略。 |