ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 2Bh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR16,是否绝对仅根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| 更新: | 动态 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
VOUT_MIN 命令设置单元可命令的输出电压的下限(无论任何其他命令或组合如何)。此命令的目的是防止用户意外将输出电压设置为导致负载无法运行的电平。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | VOUT_MIN | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MIN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | VOUT_MIN | R | 0000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 11:0 | VOUT_MIN | RW | NVM | 最小输出电压。LINEAR16,是否绝对根据 VOUT_MODE 的设置而定。 |
在电源转换期间,如果任何输出电压变化(包括 VOUT_COMMAND、VOUT_TRIM、裕度运算)导致新目标电压小于 VOUT_MIN 的当前值,都将引起 VOUT_MAX_MIN_WARNING 故障情况。这些结果会导致器件:
尽管这种情况并不常见,但请注意,如果用户尝试将 VOUT_MIN 编程为大于当前输出电压目标值,则会产生相同的响应。
数据有效性
VOUT_MIN 的最小和最大有效数据值遵循 VOUT_MAX 的相应值。尝试向 VOUT_MIN 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。