主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS546B25

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Stackable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Stackable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出

TPS546B25 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPS546B25 器件互连,在单个输出上提供最高 100A 的电流。

TPS546B25 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B25 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS546B25 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPS546B25 器件互连,在单个输出上提供最高 100A 的电流。

TPS546B25 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B25 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS546E25 正在供货 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 Higher current (50A) version in the same pinout
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS546C25 正在供货 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 Higher Current (35A) version in a 4x5mm package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546B25 带 PMBus 和遥测功能的 4V 至 18V 输入,25A,4 个可堆叠,同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-22
应用简报 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 单相评估模块

TPS546E25 评估模块 (EVM) 是一款采用 TPS546E25 器件的单相降压设计。该 EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 50A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546E25EVM-1PH 旨在演示 TPS546E25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS546x25 PSpice Transient Model

SLVMF92.ZIP (148 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
设计工具

PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
支持的产品和硬件
设计工具

TPS546E25-DESIGN — TPS546E25 Design file

Design files for TPS546E25
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频